23.10.21 22:52:08
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
GWK:CHRAAI-KAT3-L3
Product
Immagini ulteriori
colonna impaccata lunghezza: 2,1 ... 3,0 A 6,6 ... 10,0 ft materiali di riempimento: tutte le fasi OV su Chromosorb P-AW e P-AW-DMCS Chromosorb W-WA e W-AW-DMCS, tutte le fasi su Carbopack e Porasil,setaccio molecolare 5A e 13X, CarboBlack , XE 60 Carbowax su cromo T, Carbowax su Carbopack, D-sorbitolo, TCEP, Unibeads, FFAP, n-ottano Immettere i dati seguenti con aggiuntivamente: 1) lunghezza 2) materiale di riempimento 3) diametro (esterno) 4) tipo di materiale per TS vuoti
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) GWK:CHRAAI-KAT3-L3
Descrizione colonna impaccata lunghezza: 2,1 ... 3,0 A 6,6 ... 10,0 ft materiali di riempimento: tutte le fasi OV su Chromosorb P-AW e P-AW-DMCS Chromosorb W-WA e W-AW-DMCS, tutte le fasi su Carbopack e Porasil,setaccio molecolare 5A e 13X, CarboBlack , XE 60 Carbowax su cromo T, Carbowax su Carbopack, D-sorbitolo, TCEP, Unibeads, FFAP, n-ottano Immettere i dati seguenti con aggiuntivamente: 1) lunghezza 2) materiale di riempimento 3) diametro (esterno) 4) tipo di materiale per TS vuoti
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 824
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99I
Tempo minimo di produzione 20 Giorno / Giorni
Peso netto 0,230 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 90279000
LKZ_FDB/ CatalogID PA30E
Gruppo prodotti 4682
Group Code R351
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conformità RoHS in fase di chiarimento
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-15-06-91
eClass 7.1 27-15-06-91
eClass 8 27-15-06-91
eClass 9 27-15-06-91
eClass 9.1 27-15-06-91
|