16.10.21 19:13:27
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
IT2:C2212VB | IT2:C2212VB
Product
IT2:C2212VB - Rivelatore VAPORI BENZINA 4-20 mA 0-100% LIE
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) IT2:C2212VB | IT2:C2212VB
Descrizione IT2:C2212VB - Rivelatore VAPORI BENZINA 4-20 mA 0-100% LIE
Famiglia Prodotto IT2:C2212VB - Rivelatore VAPORI BENZINA 4-20 mA 0-100% LIE
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5L( / 5L(
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto Non disponibile
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 90271090
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBC1
Group Code Non disponibile
Paese d'origine Non disponibile
Conforme alla direttiva RoHS. Conformità RoHS in fase di chiarimento
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|