23.10.21 10:13:45
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
TGX:760P11JAANNNDN
Product
Immagini ulteriori
760 Positioner 3 to 15 psig, 1/2 - 4 inch stroke Enclosure w/60 deg Ind Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), no Gauges No Switches / No Feedback No Approvals
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) TGX:760P11JAANNNDN
Descrizione 760 Positioner 3 to 15 psig, 1/2 - 4 inch stroke Enclosure w/60 deg Ind Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), no Gauges No Switches / No Feedback No Approvals
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5J3 / 2L2
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 7 Giorno / Giorni
Peso netto 4,100 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 9032810080
LKZ_FDB/ CatalogID FI01
Gruppo prodotti 4A4Z
Group Code R394
Paese d'origine USA
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 14.08.18
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|