Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
05-08-21 21:47:06
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1FE1041-6.U.0-3W..
Product
Image similar
SIMOTICS M built-in synchronous motor Individual component rotor DC link 600V, water cooling, IP00 PN=4kW, NN=8500rpm MN=4.5Nm, Nmax=13100rpm
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 1FE1041-6.U.0-3W..
Artikelomschrijving SIMOTICS M built-in synchronous motor Individual component rotor DC link 600V, water cooling, IP00 PN=4kW, NN=8500rpm MN=4.5Nm, Nmax=13100rpm
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10E / 761
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor ------71
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 80 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,350 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85030099
LKZ SD91.14
Fabrikaatgroep 9634
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 21-07-19
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.