Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
31-07-21 10:51:39
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1FE1041-6.U.1-6...
Product
Image similar
SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component stator, rotor PN=4kW, NN=8500rpm MN=4.5Nm, Nmax=18000rpm Temperature sensor Pt1000
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 1FE1041-6.U.1-6...
Artikelomschrijving SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component stator, rotor PN=4kW, NN=8500rpm MN=4.5Nm, Nmax=18000rpm Temperature sensor Pt1000
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10E / 761
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor ------71
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : 9I999IR / ECCN : N
Levertijd 80 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2,850 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85030099
LKZ SD.NC60ST-1FE1
Fabrikaatgroep 9634
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 21-07-19
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.