Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
25-07-21 5:03:14
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1FK2204-5AK10-2MB0
Product
SIMOTICS S-1FK2 CT Servo motor M0=2.4 Nm; PN = 0.57 kW at nN=6000 rpm (380-480 V); PN = 0.75 kW At nN=3000 rpm (200-240 V); With holding brake; Degree of protection IP64; Cylindrical shaft D14 x 30 mm; Absolute encoder 22-bit + 12-bit Multi-turn (encoder AM22DQC); With DRIVE-CLiQ plug M17; Power connector size M17; Only for 8 kHz / 62.5 µs;
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 1FK2204-5AK10-2MB0
Artikelomschrijving SIMOTICS S-1FK2 CT Servo motor M0=2.4 Nm; PN = 0.57 kW at nN=6000 rpm (380-480 V); PN = 0.75 kW At nN=3000 rpm (200-240 V); With holding brake; Degree of protection IP64; Cylindrical shaft D14 x 30 mm; Absolute encoder 22-bit + 12-bit Multi-turn (encoder AM22DQC); With DRIVE-CLiQ plug M17; Power connector size M17; Only for 8 kHz / 62.5 µs;
Product family 1FK2 servomotors for SINAMICS S120
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10C / DMM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor ------71
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 25 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 3,750 KG
Verpakkings afmetingen 250,00 x 452,00 x 267,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85015100
LKZ D32
Fabrikaatgroep 9021
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
U kunt ook opties aan dit product toevoegen.
Loading Spice Documents...