Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
02-08-21 15:17:13
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1FK2204-6AF01-2SB.
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=3.2 Nm; PN = 1 kW at nN=3000 rpm (380-480V); PN = 0.5 kW at nN=1500 rpm (200-240V); degree of protection IP65; cylindrical shaft D14 x 30 mm; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with DRIVE-CLiQ plug M17; power connector size M17;
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
Artikelnummer 1FK2204-6AF01-2SB.
Artikelomschrijving SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=3.2 Nm; PN = 1 kW at nN=3000 rpm (380-480V); PN = 0.5 kW at nN=1500 rpm (200-240V); degree of protection IP65; cylindrical shaft D14 x 30 mm; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with DRIVE-CLiQ plug M17; power connector size M17;
Product family 1FK2 servo planetary geared motors
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10C / DMM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor ------71
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 25 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 3,500 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85015220
LKZ D32
Fabrikaatgroep 9021
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliance not available
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.