Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
30-07-21 22:38:45
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1FK7015-5AK7.-1..3
Product
Image similar
SIMOTICS S Synchronous servo motor 1FK7 Compact 0.35Nm, 100K, 6000rpm 0.10kW, Naturally cooled Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° Degree of protection IP54; paint finish RAL7016
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
Artikelnummer 1FK7015-5AK7.-1..3
Artikelomschrijving SIMOTICS S Synchronous servo motor 1FK7 Compact 0.35Nm, 100K, 6000rpm 0.10kW, Naturally cooled Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° Degree of protection IP54; paint finish RAL7016
Product family 1FK7 servomotors for SINAMICS S120
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10E / 762
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor ------71
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,100 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85015100
LKZ SD.NC60KT-1FK7
Fabrikaatgroep 6252
Group Code R220
Land van herkomst Roemenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 22-07-17
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.