Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
19-01-20 12:16:58
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1GH7352-5NB..-1WV1
Product
Image similar
DC motor, compensated 470V, 635rpm, 308kW, 715A Armature control up to 10rpm M=constant IP23/IC17 or IP54/IC37 Forced ventilation via pipe connection Half-key balancing
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 1GH7352-5NB..-1WV1
Artikelomschrijving DC motor, compensated 470V, 635rpm, 308kW, 715A Armature control up to 10rpm M=constant IP23/IC17 or IP54/IC37 Forced ventilation via pipe connection Half-key balancing
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 3M2
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor N-W-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 100 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2400,000 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen Niet beschikbaar
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85013200
LKZ DA12-1
Fabrikaatgroep 2674
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-02-26-03
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.