Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
30-07-21 22:12:21
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1HQ5634-5AC..-1VV5
Product
Image similar
DC motor, IP54 Air/air cooler set up Force-ventilated, compensated Armature control up to 10rpm M=constant 252 kW, 118rpm, 420 V, 935A
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Request via AGT/CIGO/DCMotorofferHBGPD.de@siemens.com
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 1HQ5634-5AC..-1VV5
Artikelomschrijving DC motor, IP54 Air/air cooler set up Force-ventilated, compensated Armature control up to 10rpm M=constant 252 kW, 118rpm, 420 V, 935A
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 25-01-21
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Request via AGT/CIGO/DCMotorofferHBGPD.de@siemens.com
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 3M2
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor N-W-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 10900,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85013300
LKZ DA12-4
Fabrikaatgroep 2674
Group Code P1S3
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.