Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-07-21 23:23:49
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
1MB1556-0DC2.-....
Product
Image similar
SIMOTICS XP motor type: 1CD6082C low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) gray cast iron housing Basic Line High Efficiency IE2 6-pole * frame size 80M * 0.25 kW (50 Hz), 0.25 kW (60 Hz) EX DB (EB) IIC T4 version for zone 1 starting current limit 600% of nominal current standard color RAL 7030, if no order code is specified for selecting another color.
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 1MB1556-0DC2.-....
Artikelomschrijving SIMOTICS XP motor type: 1CD6082C low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) gray cast iron housing Basic Line High Efficiency IE2 6-pole * frame size 80M * 0.25 kW (50 Hz), 0.25 kW (60 Hz) EX DB (EB) IIC T4 version for zone 1 starting current limit 600% of nominal current standard color RAL 7030, if no order code is specified for selecting another color.
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 08F / 3X1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor N-W-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 60 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 31,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85015100
LKZ D81.1-4/IEC
Fabrikaatgroep 4P97
Group Code P113
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliance not available
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.