Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-07-21 14:29:19
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3KD2842-2NE10-0
Product
Switch disconnector 80 A, Size 2, 4-pole Front operating mechanism left Complete unit with direct operating mechanism gray Box terminal
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3KD2842-2NE10-0
Artikelomschrijving Switch disconnector 80 A, Size 2, 4-pole Front operating mechanism left Complete unit with direct operating mechanism gray Box terminal
Product family Basic Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1CL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LOA-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,498 KG
Verpakkings afmetingen 148,00 x 155,00 x 102,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869472096
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85365080
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5378
Group Code P360
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 24-11-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 5 EC000216
ETIM 6 EC000216
ETIM 7 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|