Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-07-21 4:30:14
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3NP1131-1CA10
Product
SENTRON, smeltpatroonlastscheider 3NP1, 1-polig, NH00, 160 A, voor opbouw en inbouw op montageplaat, vlakaansluiting, afdekvlak 45 mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3NP1131-1CA10
Artikelomschrijving SENTRON, smeltpatroonlastscheider 3NP1, 1-polig, NH00, 160 A, voor opbouw en inbouw op montageplaat, vlakaansluiting, afdekvlak 45 mm
Product family Basic Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1DL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LCP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,399 KG
Verpakkings afmetingen 135,00 x 202,00 x 47,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869564388
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85362090
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5863
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 15-10-17
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 5 EC001040
ETIM 6 EC001040
ETIM 7 EC001040
UNSPSC 15 39-12-22-33
|