Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
02-08-21 14:14:13
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3NP1164-1BC10
Product
SENTRON, smeltpatroonlastscheider 3NP1, 4-polig, NH3, 630 A, voor stroomrailsysteem 8US 60 mm, vlakaansluiting, afdekvlak 32/70mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3NP1164-1BC10
Artikelomschrijving SENTRON, smeltpatroonlastscheider 3NP1, 4-polig, NH3, 630 A, voor stroomrailsysteem 8US 60 mm, vlakaansluiting, afdekvlak 32/70mm
Product family Basic Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1DL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LCP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 7,320 KG
Verpakkings afmetingen 118,00 x 220,00 x 108,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869567181
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85365080
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5863
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 15-10-17
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 5 EC001040
ETIM 6 EC001040
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
UNSPSC 15 39-12-22-33
|