SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RP2576-2NM20
Product
Tijdrelais, elektronisch met sterdriehoekfunctie 1NO vertraagd 1NO onvertraagd 1 tijdspanne, 3 - 60 s AC 200-240 V en AC 380-440 V met LED, Veerklembeveiliging (Push-In)
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RP2576-2NM20
Artikelomschrijving Tijdrelais, elektronisch met sterdriehoekfunctie 1NO vertraagd 1NO onvertraagd 1 tijdspanne, 3 - 60 s AC 200-240 V en AC 380-440 V met LED, Veerklembeveiliging (Push-In)
Product family SIRIUS 3RP25 timing relays 17.5 mm and 22.5 mm
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41H
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,150 KG
Verpakkings afmetingen 36,00 x 109,00 x 126,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209944404
UPC 887621915247
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 4952
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 12-09-14
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-16-05
eClass 6 27-37-17-90
eClass 7.1 27-37-17-90
eClass 8 27-37-16-05
eClass 9 27-37-16-05
eClass 9.1 27-37-16-05
ETIM 7 EC001439
ETIM 8 EC001439
IDEA 4 5363
UNSPSC 15 39-12-23-29
|
;