SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RS1002-2CD10
Product
Image similar
temperatuurbewakingsrelais PT1000, overschrijding 1 drempelwaarde, breedte 22,5 mm 0 °C tot 100 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 NC, ruststroomprincipe veerklemaansluiting 1 NO + 1 NC, ruststroomprincipe veerklemaansluiting !!!Uitlopend product!!! De voorkeursopvolger is 3RS2600-2BA30
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RS1002-2CD10
Artikelomschrijving temperatuurbewakingsrelais PT1000, overschrijding 1 drempelwaarde, breedte 22,5 mm 0 °C tot 100 °C AC/DC 24 V 1 NO + 1 NC, ruststroomprincipe veerklemaansluiting 1 NO + 1 NC, ruststroomprincipe veerklemaansluiting !!!Uitlopend product!!! De voorkeursopvolger is 3RS2600-2BA30
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period
PLM Effective Date Produkt gestrichen seit: 01-10-23
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41H
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,127 KG
Verpakkings afmetingen 29,00 x 99,00 x 107,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209606531
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85364190
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5882
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;