Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
04-08-21 15:42:39
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RS1800-1HP00
Product
Image similar
!!! Uitlopend product!!! De voorkeursopvolger is 3RQ2000-1CW00. koppelrelais in Industriële behuizing 3 wisselcontacten Combispanning AC/DC 24 V en 220-240 V schroefaansluiting
Notes
The preferred successor is 3RQ2000-1CW00.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RS1800-1HP00
Artikelomschrijving !!! Uitlopend product!!! De voorkeursopvolger is 3RQ2000-1CW00. koppelrelais in Industriële behuizing 3 wisselcontacten Combispanning AC/DC 24 V en 220-240 V schroefaansluiting
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01-10-18
Notes
The preferred successor is 3RQ2000-1CW00.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16L / 41H
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LA------
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,155 KG
Verpakkings afmetingen 29,00 x 99,00 x 107,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209584495
UPC 754554879499
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 4948
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-11-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
UNSPSC 14 39-12-22-29
UNSPSC 15 39-12-22-29
|