Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-07-21 13:34:51
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RS7025-2FW00
Product
Interfacetransformator met H-A-schakelaar AC/DC 24-240 V, 3-wegscheiding Ingang: 0-10 V, 0/4-20 mA Uitgang: 0-10 V, 0/4-20 mA Veerklembeveiliging (Push-In)
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RS7025-2FW00
Artikelomschrijving Interfacetransformator met H-A-schakelaar AC/DC 24-240 V, 3-wegscheiding Ingang: 0-10 V, 0/4-20 mA Uitgang: 0-10 V, 0/4-20 mA Veerklembeveiliging (Push-In)
Product family SIRIUS 3RS70 signal converters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41H
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,073 KG
Verpakkings afmetingen 80,00 x 95,00 x 25,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047621001333
UPC 804766215841
Statistieknummer 85389091
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 4951
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 25-03-15
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-21-01-20
eClass 7.1 27-21-01-20
eClass 8 27-21-01-20
eClass 9 27-21-01-20
eClass 9.1 27-21-01-20
ETIM 5 EC002653
ETIM 6 EC002653
ETIM 7 EC002653
UNSPSC 15 39-12-10-08
|