SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RT2038-3XF44-0LA2
Product
contactor voor spoorwegen, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-polig, DC 110 V, 0,7-1,25* US, elektronische aandrijving, met geïntegreerde varistor, hulpcontacten: 2 NO + 2 NC, hoofdstroomkring: schroefklemaansluiting, stuur- en hulpstroomkring: veerklemaansluiting, uitvoering: S2, hulpschakelaar los te maken
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RT2038-3XF44-0LA2
Artikelomschrijving contactor voor spoorwegen, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-polig, DC 110 V, 0,7-1,25* US, elektronische aandrijving, met geïntegreerde varistor, hulpcontacten: 2 NO + 2 NC, hoofdstroomkring: schroefklemaansluiting, stuur- en hulpstroomkring: veerklemaansluiting, uitvoering: S2, hulpschakelaar los te maken
Product family SIRIUS 3RT contactors with extended application range, 3-pole
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41B
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LDP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,209 KG
Verpakkings afmetingen 83,00 x 188,00 x 134,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047621003535
UPC 887621918651
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5338
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-14
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;