Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
25-07-21 19:00:09
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3SU1030-1AA20-0AA0-Z Y10
Product
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, rood, 30 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
3SU1000-1AA20-0AA0-ZY10 Producten vergelijken
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3SU1030-1AA20-0AA0-Z Y10
Artikelomschrijving Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, rood, 30 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter
Product family Actuators and indicators, 22 mm, plastic with metal front ring, matte
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01-05-21
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
3SU1000-1AA20-0AA0-ZY10 Producten vergelijken
Informatie over opvolger
Successor 3SU1000-1AA20-0AA0-ZY10
Successor Description Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, rood, 30 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41J
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 25 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,034 KG
Verpakkings afmetingen 100,00 x 154,00 x 40,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766591273
Statistieknummer 85389099
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5452
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-14
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-12-12
eClass 7.1 27-37-12-12
eClass 8 27-37-12-12
eClass 9 27-37-12-12
eClass 9.1 27-37-12-12
ETIM 5 EC001038
ETIM 6 EC001038
ETIM 7 EC001038
IDEA 4 5245
UNSPSC 15 39-12-22-21
|