Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
26-07-21 16:42:56
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3SU1030-2AS60-0AA0-Z X90
Product
Knevelschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, wit, Draaiknop, 4 schakelstanden I-II-III-IV, vergrendelend, Schakelhoek 4x90°, 3h/6h/9h/12h, Z=50-voudig verpakt
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
3SU1000-2AS60-0AA0-ZX90 Producten vergelijken
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3SU1030-2AS60-0AA0-Z X90
Artikelomschrijving Knevelschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, wit, Draaiknop, 4 schakelstanden I-II-III-IV, vergrendelend, Schakelhoek 4x90°, 3h/6h/9h/12h, Z=50-voudig verpakt
Product family Actuators and indicators, 22 mm, plastic with metal front ring, matte
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01-05-21
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
3SU1000-2AS60-0AA0-ZX90 Producten vergelijken
Informatie over opvolger
Successor 3SU1000-2AS60-0AA0-ZX90
Successor Description Knevelschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof, wit, Draaiknop, 4 schakelstanden I-II-III-IV, vergrendelend, Schakelhoek 4x90°, 3h/6h/9h/12h Z=50-voudig verpakt
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41J
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 25 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,029 KG
Verpakkings afmetingen 100,00 x 154,00 x 30,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 50
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766592164
Statistieknummer 85389099
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5452
Group Code R711
Land van herkomst Zwitserland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-14
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|