Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-01-20 15:48:11
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3TC4417-0LF4-Z X95
Product
Contactor, Size 2, 2-pole, for railway applications DC-3 and 5, 7.5 A at 750 V DC 110V Auxiliary contacts 21 (2NO+1NC) connected to varistor Operating range 0.7...1.25xUS Reusable packaging Packing quantity 20 units
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3TC4417-0LF4-Z X95
Artikelomschrijving Contactor, Size 2, 2-pole, for railway applications DC-3 and 5, 7.5 A at 750 V DC 110V Auxiliary contacts 21 (2NO+1NC) connected to varistor Operating range 0.7...1.25xUS Reusable packaging Packing quantity 20 units
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41B
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LDP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 1,200 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen Niet beschikbaar
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 20
Additional Product Information
EAN 4011209293694
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5807
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-02-12
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-18
eClass 7.1 27-37-10-18
eClass 8 27-37-10-18
eClass 9 27-37-10-18
eClass 9.1 27-37-10-18
ETIM 4 EC002552
ETIM 5 EC002552
ETIM 6 EC002552
ETIM 7 EC002552
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|