Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
31-07-21 4:45:54
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3VA2710-7.E40-....
Product
draw-out molded case circuit breaker w. handle without guide frame frame 1600; 4AUX and trip alarm switch S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pole, left ETU650, LSI, In=1000A display, meas., comm. function Ir=400...1000A Isd=0.6...10xIn, Ii=1.5...15xIn N conductor protec. adjustable OFF, 50%, 100%, 150%, 200% main contacts f. draw-out vers.
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3VA2710-7.E40-....
Artikelomschrijving draw-out molded case circuit breaker w. handle without guide frame frame 1600; 4AUX and trip alarm switch S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pole, left ETU650, LSI, In=1000A display, meas., comm. function Ir=400...1000A Isd=0.6...10xIn, Ii=1.5...15xIn N conductor protec. adjustable OFF, 50%, 100%, 150%, 200% main contacts f. draw-out vers.
Product family 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1CB
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 14,940 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85362090
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5374
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-01-18
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.