SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3WL1006-2.A54-....
Product
inschuifbare vermogensscheid- schakelaar met inschuifframe en PSS 4-polig, bouwgrootte 0, IEC N-geleider rechts In=630A tot 690V, AC 50/60 Hz Icu=55kA bij 415V Icu=50kA bij 500V Icu=42kA bij 690V zonder overstroomlosser met RTC en 4AUX-hulpschakelaar aansluitingsonderdeel ronde kabel voor CuAl-kabel, aan de achterzijde hoofdaansluitingen
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3WL1006-2.A54-....
Artikelomschrijving inschuifbare vermogensscheid- schakelaar met inschuifframe en PSS 4-polig, bouwgrootte 0, IEC N-geleider rechts In=630A tot 690V, AC 50/60 Hz Icu=55kA bij 415V Icu=50kA bij 500V Icu=42kA bij 690V zonder overstroomlosser met RTC en 4AUX-hulpschakelaar aansluitingsonderdeel ronde kabel voor CuAl-kabel, aan de achterzijde hoofdaansluitingen
Product family 4-pole
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1CA
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 30 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 49,600 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85362090
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 3737
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.
;