Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
30-07-21 23:37:01
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
4BU4752-5AA20-2DA0
Product
Image similar
Vermogenstransformator Fasen:3; PN(KVA):40; UPRI(V): 400+/-5%; USEC(V): 400; ISEC(A):57,7; UK(%): 1,7; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:DYN5 /0; TA/ISOKL: 40 /H; IP00; Aansluiting:schroefaansluiting; Montage:schroeven; VDE 0532
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 4BU4752-5AA20-2DA0
Artikelomschrijving Vermogenstransformator Fasen:3; PN(KVA):40; UPRI(V): 400+/-5%; USEC(V): 400; ISEC(A):57,7; UK(%): 1,7; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:DYN5 /0; TA/ISOKL: 40 /H; IP00; Aansluiting:schroefaansluiting; Montage:schroeven; VDE 0532
Product family Transformers
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 4M1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --3-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 188,000 KG
Verpakkings afmetingen 375,00 x 600,00 x 610,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4019169888387
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85043300
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5873
Group Code R750
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-03-13-01
eClass 7.1 27-03-13-01
eClass 8 27-03-13-01
eClass 9 27-03-13-01
eClass 9.1 27-03-13-01
ETIM 5 EC002485
ETIM 6 EC002485
ETIM 7 EC002485
IDEA 4 4168
UNSPSC 15 39-12-10-26
|