Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
05-08-21 10:59:10
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
4EF1105-0GB
Product
Sinusfilter; PN(KW): 1,5; UN(V): 500; F(Hz): 100; IEFF(A):4; LN(MH): 12; F Puls(kHz): 8; EN 61558-2-20; TA/ISOKL: 40 /F >smoorspoel<
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 4EF1105-0GB
Artikelomschrijving Sinusfilter; PN(KW): 1,5; UN(V): 500; F(Hz): 100; IEFF(A):4; LN(MH): 12; F Puls(kHz): 8; EN 61558-2-20; TA/ISOKL: 40 /F >smoorspoel<
Product family Filters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 4M3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --3-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 40 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 4,000 KG
Verpakkings afmetingen 250,00 x 280,00 x 250,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869992860
UPC 804766727207
Statistieknummer 85045000
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3783
Group Code R750
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-42-02-01
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-02-90
ETIM 5 EC002564
ETIM 6 EC002564
ETIM 7 EC002564
ETIM 8 EC002564
UNSPSC 15 39-12-10-12
|