Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-08-21 12:28:31
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
4EM4912-0CB00
Product
Image similar
Commutatiespoel v. Stroomomvormer; Fasen:1; UN1(V): 400; ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 12,5 /50; I LN (A): 11,25; UK(%): 4; LN(MH): 3,87; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting: schroef- /Vlaksteekaansluiting; EN 61558-2-20 >UL/CSA-erkend< >smoorspoel<
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 4EM4912-0CB00
Artikelomschrijving Commutatiespoel v. Stroomomvormer; Fasen:1; UN1(V): 400; ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 12,5 /50; I LN (A): 11,25; UK(%): 4; LN(MH): 3,87; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting: schroef- /Vlaksteekaansluiting; EN 61558-2-20 >UL/CSA-erkend< >smoorspoel<
Product family Reactors
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 4M3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --3-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,900 KG
Verpakkings afmetingen 180,00 x 180,00 x 150,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869943640
UPC 662643183115
Statistieknummer 85045000
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3782
Group Code R750
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-42-01-01
eClass 7.1 27-42-01-90
eClass 8 27-42-01-90
eClass 9 27-42-01-90
eClass 9.1 27-42-01-90
ETIM 5 EC002563
ETIM 6 EC002563
ETIM 7 EC002563
IDEA 4 4150
UNSPSC 14 32-12-17-02
UNSPSC 15 39-12-10-12
|