Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
27-07-21 21:44:32
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SD460
Product
SILIZED fuse link 500 V for semiconductor protection Quick-acting, size DIII, E33, 50A
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SD460
Artikelomschrijving SILIZED fuse link 500 V for semiconductor protection Quick-acting, size DIII, E33, 50A
Product family SILIZED Design
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15F / 1DM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LHP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,051 KG
Verpakkings afmetingen 29,00 x 140,00 x 51,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 5
Additional Product Information
EAN 4001869021461
UPC 754554214757
Statistieknummer 85361050
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5540
Group Code P310
Land van herkomst Slovenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-06-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-20-04
eClass 7.1 27-14-20-04
eClass 8 27-14-20-04
eClass 9 27-14-20-04
eClass 9.1 27-14-20-04
ETIM 5 EC000099
ETIM 6 EC000099
ETIM 7 EC000099
IDEA 4 4947
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-18
|