Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
25-07-21 1:50:11
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SD7414-2
Product
Lightning conductor T1/T2, UN 240/400 V, UC 335/264 V A.C., pluggable protective modules, 3+1 circuit (TN-S, TT), Width 72 mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SD7414-2
Artikelomschrijving Lightning conductor T1/T2, UN 240/400 V, UC 335/264 V A.C., pluggable protective modules, 3+1 circuit (TN-S, TT), Width 72 mm
Product family Basic devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BK
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,678 KG
Verpakkings afmetingen 76,00 x 106,00 x 78,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869427645
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85363090
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5524
Group Code P310
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-10
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-13-08-05
eClass 7.1 27-13-08-05
eClass 8 27-13-08-05
eClass 9 27-13-08-05
eClass 9.1 27-13-08-05
ETIM 5 EC000941
ETIM 6 EC000941
ETIM 7 EC000941
|