Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
25-07-21 17:53:18
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SH2042
Product
Touch protection cover ISO for bus-mounting fuse base 3-pole for busbar system 60 mm DII/25A 1-fold
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SH2042
Artikelomschrijving Touch protection cover ISO for bus-mounting fuse base 3-pole for busbar system 60 mm DII/25A 1-fold
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1CU
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,047 KG
Verpakkings afmetingen 175,00 x 250,00 x 99999,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 2
Additional Product Information
EAN 4001869177076
UPC 754554630182
Statistieknummer 85472000
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5541
Group Code P310
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-21-04
eClass 7.1 27-14-21-04
eClass 8 27-14-21-04
eClass 9 27-14-21-04
eClass 9.1 27-14-21-04
ETIM 5 EC000241
ETIM 6 EC000241
ETIM 7 EC000241
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-26
|