SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5TT3201-1KK27
Geen afbeelding beschikbaar
Charging unit WB140A 3x 20 A charging mode 3, IEC 61851 230 V 50/60 Hz charging cable 4 m Coupling type 2 IEC 62196 Degree of protection IP44 Start/Stop/Delay function
Notes
Product is not longer available
5TT3201-1VR02, more compact design, 7 m cable length at 20 A, IP56, new front
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5TT3201-1KK27
Artikelomschrijving Charging unit WB140A 3x 20 A charging mode 3, IEC 61851 230 V 50/60 Hz charging cable 4 m Coupling type 2 IEC 62196 Degree of protection IP44 Start/Stop/Delay function
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 29-01-20
Notes
Product is not longer available
5TT3201-1VR02, more compact design, 7 m cable length at 20 A, IP56, new front
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1DA
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-A-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : EAR99 / AL : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 7,900 KG
Verpakkings afmetingen 500,00 x 500,00 x 255,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 0 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869451664
UPC 887621017477
Statistieknummer 85044055
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5762
Group Code P350
Land van herkomst Verenigde Staten
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-02-12
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;