SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5TT6113
Product
onderstroomrelais T5570 AC 230 V 1/5/10/15 A 1-fasig met doorzichtige kap
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5TT6113
Artikelomschrijving onderstroomrelais T5570 AC 230 V 1/5/10/15 A 1-fasig met doorzichtige kap
Product family SENTRON 5TT6 Current Relays
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BK
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,144 KG
Verpakkings afmetingen 37,00 x 93,00 x 75,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869183039
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85364900
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5527
Group Code P310
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-18-02
eClass 6 27-37-18-02
eClass 7.1 27-37-18-02
eClass 8 27-37-18-02
eClass 9 27-37-18-02
eClass 9.1 27-37-18-02
ETIM 7 EC001440
ETIM 8 EC001440
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
;