SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5UB1970-0TW01
Product
I-system,Schuko+ 2USB Chargers Titan White
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5UB1970-0TW01
Artikelomschrijving I-system,Schuko+ 2USB Chargers Titan White
Product family Socket Outlets
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15D / 1DW
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,103 KG
Verpakkings afmetingen 86,00 x 88,00 x 61,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869565538
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85389099
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5754
Group Code P310
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 02-02-18
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-26-04
eClass 6 27-14-26-04
eClass 7.1 27-14-26-04
eClass 8 27-14-26-04
eClass 9 27-14-26-04
eClass 9.1 27-14-26-04
ETIM 7 EC000125
ETIM 8 EC000125
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
;