Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
19-01-20 12:25:20
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6AV6352-1BQ31-6AF0
Product
Image similar
WinCC OA SINAUT (50 devices) SMS V3.16, Software Maintenance Service incl. Hotline. Making available public updates and upgrades. Validity period: 12 months. Has to be acquired with corresponding product. Includes hotline support up to 15 hours. Terms of the SMS contract apply Service for this product.
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6AV6352-1BQ31-6AF0
Artikelomschrijving WinCC OA SINAUT (50 devices) SMS V3.16, Software Maintenance Service incl. Hotline. Making available public updates and upgrades. Validity period: 12 months. Has to be acquired with corresponding product. Includes hotline support up to 15 hours. Terms of the SMS contract apply Service for this product.
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 295
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99S
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,001 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen Niet beschikbaar
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766956447
Statistieknummer Niet beschikbaar
LKZ STETM
Fabrikaatgroep X013
Land van herkomst Oostenrijk
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|