Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
02-08-21 16:39:41
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6DL1134-6TH00-0PH1
Product
SIMATIC ET 200SP HA, analog HART input module, AI 16XI 2-wire HART HA, suitable for terminal block H1, M1, color code CC01, channel diagnostics, 16-bit, +/-0.1%,
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6DL1134-6TH00-0PH1
Artikelomschrijving SIMATIC ET 200SP HA, analog HART input module, AI 16XI 2-wire HART HA, suitable for terminal block H1, M1, color code CC01, channel diagnostics, 16-bit, +/-0.1%,
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12B / 2I1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,300 KG
Verpakkings afmetingen 3,50 x 15,00 x 13,00
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047622433263
UPC 804766483844
Statistieknummer 85389091
LKZ STPCS7
Fabrikaatgroep 4D62
Group Code R116
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 23-05-17
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-23-01-90
eClass 7.1 27-23-01-90
eClass 8 27-23-01-90
eClass 9 27-23-01-90
eClass 9.1 27-23-01-90
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
|