Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
03-08-21 3:33:15
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6DL1193-6TP00-0BP0
Product
Image similar
SIMATIC ET 200SP HA, terminal block, type P0, 64 push-in terminals, Width: 45 mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6DL1193-6TP00-0BP0
Artikelomschrijving SIMATIC ET 200SP HA, terminal block, type P0, 64 push-in terminals, Width: 45 mm
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12Q / 287
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 0,150 KG
Verpakkings afmetingen 5,50 x 18,50 x 9,00
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047622614341
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85389099
LKZ STPCS7
Fabrikaatgroep 2459
Group Code R116
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 23-05-17
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-23-02-12
eClass 7.1 27-23-02-12
eClass 8 27-23-02-12
eClass 9 27-23-02-12
eClass 9.1 27-23-02-12
ETIM 5 EC001603
ETIM 6 EC001603
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
|