Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
04-08-21 8:29:36
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6DL5210-1BX08-0DG0
Product
Image similar
BRAUMAT,SISTAR software upgrade package IOS Server from V7.x to V8.0, Single License, runtime software, software, documentation and license key for download; class A, 2 languages (de, en), executable in: Windows Server 2008 R2/2012 R2/ 2016/2019; for more information see BRAUMAT,SISTAR V8.0 Readme ****************************** Email address required for delivery
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6DL5210-1BX08-0DG0
Artikelomschrijving BRAUMAT,SISTAR software upgrade package IOS Server from V7.x to V8.0, Single License, runtime software, software, documentation and license key for download; class A, 2 languages (de, en), executable in: Windows Server 2008 R2/2012 R2/ 2016/2019; for more information see BRAUMAT,SISTAR V8.0 Readme ****************************** Email address required for delivery
Product family BRAUMAT / SISTAR
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 2CT
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,001 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047622786840
UPC 195125017108
Statistieknummer Niet beschikbaar
LKZ ST80.2
Fabrikaatgroep 4C25
Group Code R118
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC001435
|