Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-07-21 9:22:13
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6DL5410-8AB58-0XL1
Product
Image similar
PCS 7 Industry Library, software, Runtime license (30 AS) V9.0, Single License for 1 installation R-SW, without SW, without documentation, Class A, 2 languages (de, en), executable on WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Reference HW: PCS 7 IPC Bundle
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6DL5410-8AB58-0XL1
Artikelomschrijving PCS 7 Industry Library, software, Runtime license (30 AS) V9.0, Single License for 1 installation R-SW, without SW, without documentation, Class A, 2 languages (de, en), executable on WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Reference HW: PCS 7 IPC Bundle
Product family SIMATIC PCS 7 Industry Library (IL)
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 288
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,009 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766791857
Statistieknummer 49119900
LKZ STPCS7.A
Fabrikaatgroep 4126
Group Code R116
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|