Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
02-08-21 1:46:04
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6FC5398-8CP40-3XC0
Product
Image similar
SINUMERIK 840D SL/828D DOCUMENTATION OPERATING MANUAL TURNING EDITION 02/12, Romanian
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6FC5398-8CP40-3XC0
Artikelomschrijving SINUMERIK 840D SL/828D DOCUMENTATION OPERATING MANUAL TURNING EDITION 02/12, Romanian
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 10H / 711
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 7 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2,400 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 49011000
LKZ NC.DOK
Fabrikaatgroep 9511
Group Code R211
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliance not available
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-24-21-94
eClass 7.1 27-24-21-94
eClass 8 98-00-00-02
eClass 9 98-00-00-02
eClass 9.1 98-00-00-02
ETIM 5 EC001045
ETIM 6 EC001045
ETIM 7 EC001045
UNSPSC 14 55-10-15-16
UNSPSC 15 55-10-15-16
|