Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
05-08-21 18:10:12
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD2310-0AA10-0AA0
Product
Image similar
ongerichte melder kortsluiting en kortsluiting met aarde met 2 binaire uitgangen, inclusief 3 fasestroomsensoren 200 A-1200 A, 10% nauwkeurigheid, 1 somstroomsensor 10 A-100 A, 10% nauwkeurigheid met 10 m glasvezelkabel
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD2310-0AA10-0AA0
Artikelomschrijving ongerichte melder kortsluiting en kortsluiting met aarde met 2 binaire uitgangen, inclusief 3 fasestroomsensoren 200 A-1200 A, 10% nauwkeurigheid, 1 somstroomsensor 10 A-100 A, 10% nauwkeurigheid met 10 m glasvezelkabel
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B10
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 30 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,200 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515715511
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90303900
LKZ PTD/EA
Fabrikaatgroep 1375
Group Code U321
Land van herkomst India
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 16-10-14
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|