Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-07-21 19:52:36
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD5530-4AA00-2AC0
Product
Image similar
SICAM PQ analyzer V2.0 functionele upgrade aantal servers / full servers van "maximaal 5" naar "meer dan 5" licentie USB-stick
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD5530-4AA00-2AC0
Artikelomschrijving SICAM PQ analyzer V2.0 functionele upgrade aantal servers / full servers van "maximaal 5" naar "meer dan 5" licentie USB-stick
Product family SICAM PQ Analyzer - Power quality analysis
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B18
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515711711
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 84733080
LKZ SICAM
Fabrikaatgroep 1365
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-03-10
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|