Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-07-21 13:14:31
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD5540-0AA00-0AA1
Product
Image similar
Met dit product kan Ruggedcom crossbow de software versies en configuraties van SICAM PAS en SICAM SCC installaties bewaken en afwijkingen ten opzichte van de vooraf gedefinieerde baseline melden als alarm. 5 licenties om maximaal 5 SICAM PAS / SICAM SCC installaties te bewaken: 2x redundante SICAM PAS, 2x redundante SICAM SCC, 1x extra
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD5540-0AA00-0AA1
Artikelomschrijving Met dit product kan Ruggedcom crossbow de software versies en configuraties van SICAM PAS en SICAM SCC installaties bewaken en afwijkingen ten opzichte van de vooraf gedefinieerde baseline melden als alarm. 5 licenties om maximaal 5 SICAM PAS / SICAM SCC installaties te bewaken: 2x redundante SICAM PAS, 2x redundante SICAM SCC, 1x extra
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B18
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 84733080
LKZ PTD/EA
Fabrikaatgroep 1365
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 29-07-15
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|