Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-07-21 10:59:44
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD6632-.....-0...
Product
Image similar
hoogspannings-veldbesturingsapp araat SIPROTEC 4 relais grootte behuizing 1/1 7XP20 bestukking: processormodule met voeding, in-/uitgangsmodule met: 50 afzonderlijke meldingen 32 eenpolige afzonderlijke stuursignalen 3 common-root afzonderlijke stuursignalen 1 live-contact, als sluiter of opener in te zetten, 3x stroom, 4x spanning via rechtstreekse transformatoringangen 2 meetomvormeringangen stroomtransformator 1 A/ 150% In
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD6632-.....-0...
Artikelomschrijving hoogspannings-veldbesturingsapp araat SIPROTEC 4 relais grootte behuizing 1/1 7XP20 bestukking: processormodule met voeding, in-/uitgangsmodule met: 50 afzonderlijke meldingen 32 eenpolige afzonderlijke stuursignalen 3 common-root afzonderlijke stuursignalen 1 live-contact, als sluiter of opener in te zetten, 3x stroom, 4x spanning via rechtstreekse transformatoringangen 2 meetomvormeringangen stroomtransformator 1 A/ 150% In
Product family SIPROTEC 6MD66 - 3xI 4xV, for transmission grids
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B11
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 10,500 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85363010
LKZ SIP7.2
Fabrikaatgroep 1326
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 06-07-11
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.