Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
06-08-21 5:30:34
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD7820-0CA00
Product
Image similar
SICAM Navigator is een cloud-toepassing, die het energieaanbieders mogelijk maakt de bedrijfstoestand van hun lokale stations (kabelnet) in het veld te bewaken, de onderhoudsinspanning te optimaliseren en operationele kosten (OPEX) te reduceren. uitvoering 'Medium': bewaking of visualiseren van maximaal 250 SICAM A8000-apparaten
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD7820-0CA00
Artikelomschrijving SICAM Navigator is een cloud-toepassing, die het energieaanbieders mogelijk maakt de bedrijfstoestand van hun lokale stations (kabelnet) in het veld te bewaken, de onderhoudsinspanning te optimaliseren en operationele kosten (OPEX) te reduceren. uitvoering 'Medium': bewaking of visualiseren van maximaal 250 SICAM A8000-apparaten
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B21
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) Niet beschikbaar
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer Niet beschikbaar
LKZ SIPROTEC
Fabrikaatgroep 1383
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|