Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
31-07-21 22:38:52
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3255-0AG30-0AA0
Product
SINAMICS CONNECT 300 IOT Gateway 2x 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45 8xRS232 serial comm. port SD CARD slot; 24 V DC
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6SL3255-0AG30-0AA0
Artikelomschrijving SINAMICS CONNECT 300 IOT Gateway 2x 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45 8xRS232 serial comm. port SD CARD slot; 24 V DC
Product family SINAMICS CONNECT 300 IoT Gateway
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 09K / 343
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : 3A991X
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,328 KG
Verpakkings afmetingen 110,00 x 155,00 x 65,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4042948696828
UPC 804766809262
Statistieknummer 85176200
LKZ SINAMICS G120
Fabrikaatgroep 9791
Group Code R220
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 05-07-10
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
|