Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
04-08-21 20:36:44
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3260-4TA00-1AA6
Product
SINAMICS G120 Supplementary kit CM240NE chemical industry module for mounting on DIN rail consisting of adapter according to DIN 50022 (35x 15 mm) and Cable harness
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6SL3260-4TA00-1AA6
Artikelomschrijving SINAMICS G120 Supplementary kit CM240NE chemical industry module for mounting on DIN rail consisting of adapter according to DIN 50022 (35x 15 mm) and Cable harness
Product family CM240NE chemical industry module
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 09K / 335
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99H
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,470 KG
Verpakkings afmetingen 800,00 x 500,00 x 500,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4019169458009
UPC 887621917043
Statistieknummer 85444290
LKZ D11.1SD
Fabrikaatgroep 9789
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 03-04-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|