Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-07-21 15:03:48
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3266-2HG00-0BA0
Product
SINAMICS FSG adapter suitable for PM240-2 FSG G120X FSG G120XA FSG for optimized space-saving wiring
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6SL3266-2HG00-0BA0
Artikelomschrijving SINAMICS FSG adapter suitable for PM240-2 FSG G120X FSG G120XA FSG for optimized space-saving wiring
Product family Wiring adapter for frame size FSG
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 09K / 339
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2,563 KG
Verpakkings afmetingen 250,00 x 380,00 x 180,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515682332
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85049090
LKZ D11.1SD
Fabrikaatgroep 2255
Group Code R220
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 13-02-17
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
|
Loading Spice Documents...