Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
03-08-21 11:21:25
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6SL3305-7TG41-6AA5
Product
Image similar
SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1700 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6SL3305-7TG41-6AA5
Artikelomschrijving SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1700 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable without bypass contactor with Pt1000
Product family Active Interface Modules
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 08M / 3DC
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 70 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 495,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766367809
Statistieknummer 85363090
LKZ D21LD
Fabrikaatgroep 4131
Group Code P122
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-08-18
Productklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-03-01
|
Loading Spice Documents...