SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7LF5300-6
Product
synchroon-schakelklok week 1 wisselcontact 230 V/50 Hz 3HP
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7LF5300-6
Artikelomschrijving synchroon-schakelklok week 1 wisselcontact 230 V/50 Hz 3HP
Product family 7LF5 Mechanical Time Switches
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BK
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,150 KG
Verpakkings afmetingen 56,00 x 97,00 x 83,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869335759
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 91070000
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5523
Group Code P310
Land van herkomst Italië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-20-01-09
eClass 6 27-20-01-09
eClass 7.1 27-20-01-09
eClass 8 27-20-01-09
eClass 9 27-20-01-09
eClass 9.1 27-20-01-09
ETIM 7 EC002304
ETIM 8 EC002304
|
;