SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MB1943-2AA76
Product
Image similar
This Material can only be ordered together with the Basic Part 7MB19432AA74 Length-dependent data for temperature-controlled, heated sample gas line "Fidamat" up to 200°C, PTFE-Hose 4/6mm for analyzer cabinet and indooruse non-replaceable Teflon core Min order length 0,5m Poss. order Pieces/Unit 0,1m Preassembly required
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MB1943-2AA76
Artikelomschrijving This Material can only be ordered together with the Basic Part 7MB19432AA74 Length-dependent data for temperature-controlled, heated sample gas line "Fidamat" up to 200°C, PTFE-Hose 4/6mm for analyzer cabinet and indooruse non-replaceable Teflon core Min order length 0,5m Poss. order Pieces/Unit 0,1m Preassembly required
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 8ZB
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 25 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Meter
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90279000
LKZ PA11
Fabrikaatgroep X05D
Group Code R352
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 06-05-12
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-15-06-91
eClass 6 27-15-06-91
eClass 7.1 27-15-06-91
eClass 8 27-15-06-91
eClass 9 27-15-06-91
eClass 9.1 27-15-06-91
|
;